Mise en réseau des appareils 4Dpro sur une ligne de montage
Le module de bus de terrain CDF600 permet la mise en réseau des appareils 4Dpro, tels que les lecteurs de codes-barres, les systèmes RFID et les lecteurs manuels dans des réseaux PROFIBUS, PROFINET-IO ou EtherCAT®. Ceci garantit une communication permanente des différents appareils avec la commande supérieure de la ligne de montage. Tous les appareils 4Dpro sont compatibles et interchangeables grâce à la plate-forme 4Dpro homogène. Grâce au mode de fonctionnement Proxy intégré au CDF600-2, seul l’appareil 4Dpro est visible pour la commande ; le CDF600-2 ne l’est pas. La commande peut ainsi accéder directement aux appareils (configuration GSD et GSDML).