Identification de codes-barres sur les supports de pièces

Les lecteurs de codes-barres CLV62x lisent les codes-barres placés sur des supports de pièces acheminés sur des bandes transporteuses. Le code-barres contient entre autres des informations sur la station de montage suivante du support de pièces correspondant. L'évaluation de ces informations permet de commander les aiguillages de la bande transporteuse. Après la détection d'un support de pièces, un détecteur de proximité inductif IME08 émet un signal de déclenchement pour la lecture du code-barres.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
    Un lecteur performant et polyvalent
    • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART620
    • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
    • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
    • Dimensions compactes
    • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
    • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus