Protection contre l’intrusion dans le système de stockage vertical

Les barrages immatériels de sécurité garantissent la protection de l’ouverture de commande de toute intrusion involontaire du personnel. Les barrages immatériels permettent également de stopper immédiatement les déplacements lors du stockage et de l’extraction. La très petite forme des capteurs et l'échelonnement progressif des longueurs de champ de protection permettent une intégration optimale de la machine.

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 2,5 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 14 mm
    • Portée: 20 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 300 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.650 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.800 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.950 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 2.100 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 450 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 750 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 600 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.050 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.500 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 900 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.350 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Barrages immatériels de sécurité
    deTec
    • Variante deTec: deTec4
    • Résolution: 30 mm
    • Portée: 30 m
    • Hauteur du champ de protection: 1.200 mm
    • Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
    • Raccordement du système: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
    • Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
    • Embout à LED de visualisation intégrée: oui
    • Indice de protection: IP65, IP67
    Remarque : Commander séparément le connecteur système !
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité