Positionnement de l’unité de levage avec un capteur de mesure linéaire

Le capteur de mesure linéaire OLM100 est un système de positionnement à code-barres ultra-précis et sans contact. Pour les systèmes de stockage vertical, le capteur détermine la position absolue de l’unité de levage et en contrôle en outre la vitesse. Grâce à sa technologie à caméra, le capteur est sans usure ni maintenance.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Souplesse accrue dans un petit boîtier
    • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
    • Vitesses de déplacement jusqu’à 4 m/s
    • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
    • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
    • Positionnement clair jusqu’à 10.000 m
    • Boîtier magnésium compact et extrêmement solide
    • Nombreuses interfaces : SSI, RS-422, RS-485 et CANopen
    • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C
    Positionnement innovant avec les bus de terrain
    • Système de positionnement de code-barres à caméra, ultra-précis
    • Vitesses de déplacement jusqu’à 10 m/s
    • Sans usure et sans maintenance grâce à la technologie de caméra
    • Résolution réglable jusqu’à 0,1 mm
    • Sortie de position et de vitesse et messages d’avertissement anticipé des pannes via les interfaces de bus de terrain
    • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +60 °C

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus