Positionnement de l’unité de levage avec un capteur de distance

Des capteurs de distance sont utilisés pour le positionnement de l’unité de levage dans le système de stockage vertical. La résolution élevée, la répétabilité et la vitesse de mesure du capteur permettent d’atteindre des vitesses et des accélérations élevées de l’unité de levage.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une nouvelle ère pour la mesure des distances
    • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
    • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
    • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
    • Comparaison de formes intégrée au capteur
    • IO-Link, sortie analogique et numérique
    • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
    • Indices de protection IP 65 et IP 67
    Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
    • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
    • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
    • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
    • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Dimensions compactes
    • IO-Link
    Mesure de distance fiable, précise et polyvalente
    • Fiabilité parfaite, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performance grâce à la technologie HDDM
    • Plages de mesure de 10 m ou 20 m directement sur l’objet ou de 50 m sur un réflecteur
    • Différents niveaux de performance selon la catégorie de produit et la classe laser
    • Différentes interfaces : numériques, analogiques ou série
    • Afficheur intuitif et universel
    • Robuste boîtier en zinc moulé sous pression
    • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +65 °C

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus