Identification de tablettes dans le système de stockage vertical

Dans les systèmes de stockage vertical, tous les plateaux sont équipés d’un code-barres ou d’un transpondeur RFID individuel. Cela permet de les identifier de manière fiable lors de la sortie. Le lecteur de codes-barres ou l’appareil de lecture/écriture RFID requis à cet effet peut être intégré rapidement et facilement dans le système de commande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le pro du Net
    • Connexion PROFINET aisée
    • Peu de câblage grâce aux topologies en ligne et en anneau
    • PROFINET avec interrupteur intégré (double port)
    • Champ de lecture optimisé pour les applications de logistique interne
    • Format compact
    • Interface USB ou carte mémoire microSD
    • Fréquence de balayage réglable jusqu’à 1.000 balayages par seconde
    Identification dans les espaces réduits de l’industrie mécanique et de l’ingénierie systèmes
    • Lecture et écriture des transpondeurs selon la norme ISO/CEI 15693
    • Formes : M18, M30 et 40 x 40 mm
    • Distance de lecture : jusqu’à 80 mm
    • Interface IO-Link : taux de transfert de données COM3 (230.4 kbauds), taille des données de processus 32 octets
    • Mode IO standard pour un fonctionnement en tant que capteur binaire
    • Conception robuste selon IP67
    • Température ambiante : de –25 °C à +80 °C
    Un lecteur performant et polyvalent
    • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART620
    • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
    • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
    • Dimensions compactes
    • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
    • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)