Prévention des collisions dans le stock de navette

Si plusieurs navettes se trouvent sur une trajectoire, les collisions doivent être empêchées. Les capteurs de distance avec élimination d'arrière-plan, immunité au interférence mutuelle et immunité aux lumières parasites empêchent les commutations erronées et permettent ainsi d’apporter une réponse fiable à cette tâche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
    • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
    • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
    • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
    • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Dimensions compactes
    • IO-Link
    Une nouvelle ère pour la mesure des distances
    • Plage de mesure jusqu’à 10 m sur du noir et jusqu’à 30 m sur du blanc avec des dimensions réduites
    • Débit de sortie jusqu’à 3.000 / s
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Technologie de temps de vol HDDM fiable et brevetée
    • Résistance à des températures comprises entre –40 °C et +65 °C grâce à un boîtier métallique robuste
    • Comparaison de formes intégrée au capteur
    • IO-Link, sortie analogique et numérique
    • Affichage avec utilisation intuitive et option d’apprentissage
    • Indices de protection IP 65 et IP 67
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Scrutateurs laser de sécurité
    TiM-S
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, À > 90 % de rémission
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, pour afficher la violation d’un champ de protection, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus