Mesure de volume dynamique d’objets

La saisie correcte et efficace de données de base est fondamentale pour les processus logistiques. Déterminer le poids et les dimensions d’objets de forme cubique et irréguliers, dont les surfaces peuvent être transparentes, enveloppées de film ou très sombres constitue l’exigence minimum pour cette application. Il s’agit également d’identifier des objets avec des code-barres, des codes matrices ou RFID à une vitesse de convoyage allant jusqu’à 4 m/s sur des bandes transporteuses plates, des convoyeurs à bande croisée et à plateaux. Ces données permettent de réaliser des processus ultérieurs globalement sûrs, d’optimiser l’entrepôt et d’organiser les processus de transport de manière efficace. En fonction de l’application, ces exigences doivent également être remplies pour des températures ambiantes allant jusqu’à - 30 °C.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le dimensionnement compétent
    • Exactitudes de mesure certifiées jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x l x H)
    • Selon la version du système, détecte des tailles de l’objet jusqu’à 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x l x H)
    • Une vitesse de la bande transporteuse de plus de 2 m/s est possible
    • Facilement intégrable grâce au Controller MSC800
    Dimensionnement et détermination de position d’objets de grande taille ou complexes
    • Exactitude de mesure jusqu’à 20 mm x 20 mm x 20 mm
    • Tailles d’objets : jusqu’à 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
    • Vitesses de bande transporteuse : jusqu’à 3,0 m/s
    • Structure système redondante (en option)
    • MTTR : moins de 10 min. grâce au clonage de paramètres basé sur matériel
    • L’unité de commande centrale permet une extension simple du système
    Le système de détection flexible et efficace d’un montage en cascade
    • Câblage ultra simple pour jusqu’à 60 capteurs
    • Cadence séquentielle qui empêche l’interférence mutuelle
    • Disposition libre de différentes technologies de détection
    • Capteurs disponibles dans différentes longueurs de câble
    • Évaluation des données de capteur dans le système ou transmission directe des données brutes
    • Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic
    Mesure laser sans compromis - précise, rapide et fiable.
    • Mesure précise, même chez les objets très foncés ou brillants
    • Résolution angulaire fine pour une densité élevée des points de mesure
    • Mesure extrêmement rapide avec 600 Hz et transfert de données rapide avec Ethernet Gigabit
    • Synchronisation d’appareils sans interférence mutuelle
    • Raccordements M12 adaptés aux exigences de l’industrie

    Mesure précise d’objets à très grande vitesse
    • Précision de mesure jusqu’à 5 mm x 5 mm x 2 mm
    • Tailles d’objets jusqu’à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
    • Vitesses de bande transporteuse : jusqu’à 4,0 m/s
    • Certification MID et NTEP (OIML), MC et NMI
    • Édition du nuage de points possible
    • Conversion dynamique des valeurs de barème
    • Déformations détectables à partir d’une taille de 10 mm sur tous les six côtés
    Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur
    • Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Portée de travail : 12 m
    • Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
    • Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus