Les interrupteurs de sécurité à interverrouillage sur la machine de processus solaire

Concept de sécurité des machines de processus : maintien fermé i14 Lock + interrupteur d'arrêt d’urgence ES21.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence
    • Version à montage en saillie avec boîtier ou en version à encastrer (Ø 22 mm)
    • Version à encastrer pour les pupitres de commande de machine avec contacts à autosurveillance entre l'interrupteur et l'élément de commutation
    • Version à montage en saillie pour le montage direct sur les différentes machines et installations
    • Modèles avec éclairage annulaire LED
    • En option avec collerette de protection contre l'actionnement involontaire
    Surveillance de porte sûre et économique avec force de verrouillage élevée
    • Boîtier plastique compact
    • Entrée de câble M20 x 1,5
    • Mode hors tension
    • Contrôle de verrouillage
    • Affichage de verrouillage LED
    • Déverrouillage auxiliaire sur trois côtés