Détection des bords des substrats de verre ou des modules solaires à couche fine

Le détecteur à réflexion directe W2S-2 est particulièrement approprié pour une mise en œuvre dans les pinces construites avec une structure plate et en économisant le matériau. Il est possible de renoncer aux caméras peu pratiques d'autant que le palpage a lieu à proximité immédiate des substrats. Les coûts d'exploitation réduits en sont le résultat.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compact mais ultra-performant
    • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
    • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
    • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
    • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
    • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus