Détection de modules solaires avec clavier miniature intégré dans le grappin

Le détecteur à réflexion directe ultraplat WT2 Flat s'adapte de manière optimale dans la pince plate construite en économisant du matériau. Avec une hauteur de boîtier de seulement 3,5 mm, ce capteur de la gamme de cellules photoélectriques miniatures W2 constitue la solution idéale pour une intégration à faible encombrement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les capteurs photoélectriques subminiatures : super petits, super plats et super puissants.
    • Le plus petit détecteur au monde
    • Pas d’amplificateur externe nécessaire
    • Détecte également les objets transparents et réfléchissants
    • Boîtier robuste avec inserts métalliques
Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus