Mesure du débit pour le refroidissement piloté sur les fours de fonte de silicium

Les lingots sont tirés ou cristallisé de la fonte sur des heures. Cela impose un refroidissement constant car sinon la qualité et le rendement sont menacés. Le circuit de refroidissement requiert le contrôle et la commande du débit d'eau. Le débitmètre FFU avec IO-Link détermine les données en temps réel pour un contrôle exact.

Besoin

Contrôle du débit d'eau

Réalisation

Les lingots de silicium polycristallin sont utilisés en tant que matière première dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Ils sont fabriqués dans des fours de coulage. Les pièces en polysilicium sont fondues dans le four dans un creuset en quartz. Ensuite, le processus de cristallisation commence. Après la fusion, la température est lentement réduite pour atteindre une cristallisation lente d'env. 1,5 cm/heure.

Pendant la cristallisation, il est important de contrôler le débit de l'eau de refroidissement. Un four comprend au moins 6 circuits de refroidissement. Chacun d'entre eux doit être contrôlé séparément.

Les capteurs de débit à ultrasons de SICK ont été conçus pour permettre un refroidissement précis et reproductible. Contrairement aux instruments de mesure de débit mécaniques, ils ne contiennent pas de pièces mobiles.

Avantages pour le client

  • Comportement constant du four pendant une période prolongée
  • Le refroidissement précis assure la pureté absolue des lingots
  • Détection anticipée des coupures de débit