Détection fiable des cellules solaires

La détection des cellules solaires représente sans aucun doute un grand défi. Le détecteur à réflexion directe WTB4FP NarrowBeam convient à ces surfaces à faible coefficient de rémission et peut masquer avec fiabilité d’autres cellules dans les magasins ou sur des ventouses sur l’arrière-plan très proche jusqu’à 4 mm. Comparée à celle des capteurs à ultrasons, la fréquence de commutation supérieure des détecteurs à réflexion directe permet d’obtenir une augmentation de la vitesse de convoyage.