Équipement des postes de chargement automatique et identification FOUP

Le risque de cassure des coûteux wafers à semi-conducteur doit être le plus faible possible. Des capteurs sont donc utilisés, par ex. pour vérifier si un FOUP (front opening unified pod) ne bascule pas excessivement lors de l'abaissement. Le capteur photoélectrique miniature WL100L détecte ces mouvements indésirables. Ce capteur laser de classe 1 n'est pas dangereux pour l'utilisateur. Le codeur à câble EcoLine, qui ne pèse que 180 g et est peu énergivore (3 W), fournit la position exacte du FOUP. Les informations sur les FOUP et l'emplacement des wafers dans la production sont indispensables pour contrôler efficacement le processus. Selon le concept 4Dpro de SICK, les lecteurs de codes RFID, 1D ou 2D partagent le même raccordement et les mêmes interfaces utilisateur et s'intègrent de manière fluide.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
    • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
    • Insensibilité aux lumières parasites
    • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
    • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
    • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
    • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
    • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
    • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition
    Identification intelligente avec RFID
    • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
    • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
    • Design industriel compact avec antenne intégrée
    • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
    • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
    • Commande de déclenchement flexible
    • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
    • Fonction de diagnostic intégrée
    Un lecteur performant et polyvalent
    • CAN, Ethernet TCP / IP, PROFINET et EtherNet / IP intégrés. Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire (pour mode de raccordement « Ethernet »)
    • Reconstitution de codes SMART620
    • Fonctions de tri et de filtrage très flexibles
    • Configuration avec SOPAS, l'outil de configuration pour tous les nouveaux produits SICK
    • Fréquence de balayage élevée jusqu'à 1.200 Hz
    • Dimensions compactes
    • Fonctions étendues de télédiagnostic et de surveillance de réseau disponibles via Ethernet
    • Indice de protection IP 65 ou IP 69K (selon le type)
    Codeur à câble modulaire de toute petite forme
    • Longueurs de mesure : 1,25 m ... 10 m
    • Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces/longueurs de mesure
    • Boîtier très petit et mince (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré dans le tambour de mesure
    • Boîtier plastique léger, résistant aux chocs et aux températures extrêmes
    • Interface analogique avec fonction d'apprentissage sur le codeur
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 290 mm
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,2 m
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W100 Laser
    • Distance de commutation max.: 0,08 m ... 12 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 0,2 m
    • Source d'émission: Laser
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus