Contrôle du trajet des convoyeurs aériens électriques

Sur les convoyeurs aériens électriques, les collisions entre les systèmes de transport FOUP sont évitées grâce au scanner laser 2D TiM3xx. Le TiM3xx ne dépend pas d'une connexion directe à un système informatique externe. À la place, des champs préprogrammés sont activés le long de l'itinéraire prédéfini. Ceci améliore l'efficacité de l'automatisation car plus de véhicules peuvent circuler dans un même espace.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de sécurité pour applications mobiles et fixes
    • Plage de détection large : 0,05 m à 25 m maximum
    • Certifié selon la norme ISO 13849
    • Consommation électrique réduite (normale 4 W, maximale 16 W)
    • Mise en service et configuration immédiate via l’interface USB
    • Interface de communication qui combine l’analyse du champ intelligente et la sortie des données

    Une détection sûre
    • Capteur extrêmement léger, compact et économique
    • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intelligents
    • Interface de paramétrage accessible sur le côté du dispositif monté
    • Faible puissance absorbée (4 W)
    • Uniquement pour TiM3xxS : certifié conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à DIN EN ISO 13849-1:2015

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus