De la mesure de la hauteur au réglage de la focale

Les systèmes d’inspection et laser de haute précision utilisés dans la production de semi-conducteurs ou de displays requièrent des systèmes optiques offrant une mise au point très précise. Le capteur de déplacement OD5000 peut saisir au micromètre près le profil de hauteur d’un substrat en effectuant jusqu’à 80.000 mesures par secondes. Ces données permettent de régler la position focale et d’obtenir ainsi des résultats de processus optimaux.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    L’expert de mesure puissant
    • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
    • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
    • Surface serveur web pour configuration
    • Algorithme d’analyse innovant
    • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
    • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits