Contrôle de présence et de position sur le robot à plaquettes

Deux capteurs photoélectriques G2F contrôlent sur le robot à plaquettes la présence et la position correcte des plaquettes. La précision de détection très élevée des capteurs photoélectriques en présence de surfaces d’objets réfléchissantes, transparentes et brillantes permet une détection fiable des plaquettes. Le boîtier miniature du G2F est idéal pour une intégration dans le grappin étroit du robot à plaquettes.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Performance de pointe au format miniature
    • Boîtier ultra plat pour des espaces de construction très étroits
    • EAP : détection d’objets à partir d´une distance de 8 mm
    • Détection des objets à partir d´une taille de 0,1 mm
    • Détection fiable d’objets noirs, réfléchissants, transparents ou brillants
    • LED PinPoint
    • Boîtier VISTAL™, plaques de montage en acier
    • S’adapte individuellement aux exigences des OEM

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus