Logistique de production intelligente
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production
Sur un poste de contrôle redondant, une plateforme robotisée saisit des systèmes de navigation sur une bande transporteuse et l’achemine jusqu’aux appareils de contrôle automatiques pour le contrôle final de la qualité. Une fois le contrôle validé, le robot replace le composant sur la bande transporteuse. Deux scrutateurs laser de sécurité S300 Advanced et le système de commande de sécurité Flexi Soft garantissent la sécurité en fonctionnement collaboratif homme/robot. En cas de violation des champs de protection, le robot réduit la vitesse jusqu’à l’arrêt et permet un redémarrage automatique après le départ séquentiel des champs de protection.
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production