Prévention des collisions sur le trajet d’une grue de quai avec des capteurs radar

Le capteur radar RAS4xx et ses zones de détection d'une longueur maximale de 20 m est une solution économique : il aide le conducteur de grue à contrôler la trajectoire du véhicule et à éviter les collisions entre la grue et les autres objets.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Longue portée et vaste couverture pour l''anticipation des collisions
    • Réglage simple et optionnel de la portée jusqu''à 20 m
    • Grande disponibilité, même par mauvais temps et en présence de saleté
    • Montage facile et réglage aisé
    • Modules émetteur-récepteur supplémentaires