Zone d'empilement des conteneurs

Afin d’optimiser la voie de transport des conteneurs et d’éviter des collisions avec des empilements de conteneurs, des connaissances exactes des conteneurs se trouvant dans la zone de travail du pont gerbeur s’imposent. Des capteurs de distance à mesure verticale DT1000 déterminent la position et la hauteur des empilements de conteneurs dans la zone de travail de la grue. Les DT1000 peuvent alors être montés sur la grue par ligne de conteneurs ou se déplacer horizontalement avec le chariot roulant afin de détecter les empilements de conteneurs se trouvant en-dessous. Les changements de distance abrupts survenus lors du balayage d'un bord de conteneur sont détectés avec une grande précision et un temps de réponse réduit.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La performance à long terme
    • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
    • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
    • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
    • Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
    • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)