Prévention des collisions entre grues

Les capteurs de distance DT1000 permettent une mesure fiable et sans contact de la distance entre les grues-portiques (STS) sur rail ou grues (RMG) avec un effort d’installation réduit pour la prévention des collisions entre grues. Lorsque les valeurs sont inférieures aux limites d’écartement réglables ou lorsqu’une vitesse relative des grues entre elles est constatée, un signal de commutation est transmis à la commande subordonnée. Via l’interface configurable RS-422 / SSI et le signal de sortie analogique échelonnable, le DT1000 peut en plus mettre à disposition des valeurs de distance et de vitesse. Ainsi, le DT1000 contribue à améliorer la disponibilité des installations portuaires.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La performance à long terme
    • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
    • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
    • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
    • Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
    • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)

From micron to mile. In all dimensions. Portée dans toutes les dimensions, des résultats précis dans tous les environnements.  

Pour en savoir plus