Contrôle de la qualité en ligne

Le processus de production des pièces en plastique moulées par injection est soumis à de nombreuses influences (variations de température, fluctuations de la qualité des granulés en plastique etc.). Le capteur de vision 2D InspectorP6xx détecte les erreurs, telles que les surinjections ou les sous-injections. Les pièces défectueuses sont ainsi mises à l’écart et éliminées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vos exigences d’assurance qualité rapidement résolues
    • Inspection vision industrielle 2D
    • Résout les tâches exigeantes de contrôle qualité
    • Toolkit pour le contrôle de présence, la mesure, l’étalonnage et la localisation
    • Adaptation et ajout rapide du SICK Nova-Tool
    • Différents champs de vue, résolutions, niveaux de performance, optiques et éclairages
    • Interface utilisateur simple, accessible avec un navigateur Internet
    Contrôle de présence simple
    • Contrôle de vision 2D
    • Application de Presence Inspection
    • Objet locator, comptage contour pixel et comptage de pixels, localisation de nuée
    • Interface utilisateur simple, accessible avec un navigateur Internet
    • Sélection de champs de vue, résolution, performance, optique et éclairage en fonction du produit InspectorP6xx sélectionné
    • Aide apportée par le plugin d’outils
    • Bus de terrain et TCP/IP
    Configurable. Programmable. Compact. Polyvalent.
    • Vision 2D de 1,3 et 1,9 mégapixels
    • Configuration de SensorApp dans le navigateur Internet
    • Programmation de nouvelles SensorApp dans SICK AppStudio
    • Objectifs à monture en C et en S flexibles et éclairage intégré
    • Outil d’alignement laser, signal acoustique et point d’information
    • Licence HALCON et bibliothèque d’algorithmes SICK (Algorithm Library) incluses
    Convivial Compact. Polyvalent.
    • SensorApp Quality Inspection fournie et préinstallée
    • Boîtier IP65 compact, robuste, avec unité de connexion rotative
    • LED performantes, objectif de qualité supérieure et fonction d’autofocus d’apprentissage
    • Nombreuses interfaces de communication
    • Exécution de SICK AppSpace SensorApps compatibles
    • Programmables avec SICK AppStudio

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus