Surveillance sûre de la vitesse

Le système de commande de sécurité modulaire Flexi Soft assure la surveillance complète de toutes les fonctions de l’installation de fabrication. En combinaison avec le Flexi Soft Drive Monitor et le codeur de sécurité DFS60S Pro, cela permet d’obtenir une surveillance sûre de la vitesse de transport. En cas de vitesse trop élevée d’une plaque de verre, l’installation est automatiquement arrêtée. L’opérateur est ainsi protégé.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Sûr, simple, flexible : le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
    • Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)

    • Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes

    • Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)

    • Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial

    • Indice de protection : IP65

    • Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)