Détermination de la position en hauteur du dispositif de levage

Pour éviter les collisions entre le dispositif de levage et les autres objets, le capteur de distance à longue portée DT1000 fournit au conducteur de grue des informations toujours précises sur la position en hauteur actuelle du dispositif de levage dans la zone de travail. Le DT1000 mesure sans contact et efficacement la distance et la vitesse. Le capteur est équipé d’une interface RS-422/SSI configurable et convient à une utilisation à l’extérieur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La performance à long terme
    • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
    • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
    • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
    • Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
    • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)