Surveillance de la tension de courroie sur la bande transporteuse

Pour éviter le renversement, les pannes et le gaspillage de matériau, la tension de la bande transporteuse ne doit être ni excessive, ni insuffisante. Le détecteur de proximité inductif IMB18 convient parfaitement à cette tâche et évite le rétrécissement et l’étirement de la courroie. Il accomplit sa mission même dans les conditions difficiles et garantit le fonctionnement sûr et fiable de la bande transporteuse. Grâce à l’indicateur de réglage visuel et aux écrous autobloquants, l’installation est rapide et aisée sur site.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détecteurs robustes entièrement métalliques pour une utilisation dans des applications exigeantes
    • Formes : M8 à M30
    • Grandes distances de commutation : de 2 mm à 40 mm
    • Indice de protection : IP68, IP69K
    • Plage de températures : –25 °C à +85 °C
    • Au choix, boîtier robuste ou de qualité alimentaire, fabriqué entièrement en acier inoxydable
    • IO-Link et aide visuelle au réglage
    • Résistance aux huiles, lubrifiants réfrigérants et produits de nettoyage
    La référence robuste pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 2 mm à 20 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures : de −40 °C à 100 °C
    • Boîtier en inox robuste, surface active en plastique
    • Indicateur de réglage visuel, compatible IO-Link
    • Résistant aux huiles et lubrifiants réfrigérants, convient à une utilisation à l'extérieur