Détection du défilement de travers sur la bande transporteuse

En cas de chargement irrégulier des produits en vrac, les poulies de tension et les galets de roulement de la bande transporteuse peuvent être désalignés et causer une déviation. Le flanc de la bande transporteuse dépasse alors les galets support. Les produits en vrac peuvent tomber ou, dans un cas extrême, la bande « déraille ». Les capteurs de distance Dx35 compacts des deux côtés de la bande transporteuse surveillent les mouvements latéraux de la bande et émettent un signal d’avertissement avant tout dysfonctionnement. Le Dx35 utilise la technologie du temps de propagation de la lumière HDDM™, soit avec une lumière d’émission rouge ou infrarouge et est insensible aux lumières parasites et à la poussière. Il n’engendre que peu de frais de maintenance après l’installation et la mise en place. Avec ses interfaces flexibles et son installation simple, le Dx35 est une solution de mesure économique.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Sa vraie dimension est dans l'application – mesurer ou commuter jusqu'à 35 m
    • Fiabilité accrue, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performances grâce à la technologie HDDM.
    • Plage de mesure de 0,05 m à 12 m sur des corps naturels ou de 0,2 m à 35 m sur une bande réflecteur
    • Appareils avec sortie analogique et sortie numérique ou avec sorties de pure commutation
    • Lumière infra-rouge ou rouge en classe laser 1 ou 2
    • Reproductibilité : 0,5 mm à 5 mm
    • Dimensions compactes
    • IO-Link