Détection de l’usure sur les pinces de la bande transporteuse

Les pinces de bande transporteuse permettent de relier rapidement et solidement les bandes transporteuses pour produits en vrac. Compte tenu de la forte sollicitation des longues bandes transporteuses soumises à une tension élevée, des usures au niveau des pinces peuvent provoquer l’arrêt de la bande transporteuse et générer des pertes suites à ces temps d’arrêt. Le contrôle manuel de l’usure près des pinces est pénible, long et exige l’arrêt de la bande. Ce processus est coûteux et exposé aux erreurs humaines. À l’aide du détecteur de proximité inductif robuste IQ40 pour le déclenchement d’un capteur de vision 2D Inspector PIM60, le contrôle peut être automatisé directement sur la bande en mouvement à plus de 6 m/s. L’Inspector PIM60 déclenche une alerte dès que des traces d’usure apparaissent. Le capteur peut charger des images de contrôle pour l’archivage de données sur un serveur FTP.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique
    • Positionnement et contrôle à vitesse élevée
    • Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
    • Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
    • Configuration pas-à-pas simple sur PC
    • Interface utilisateur conviviale
    • Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI
    Forme rectangulaire compacte pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
    • Forme : 40 mm x 40 mm
    • Distances de commutation plus étendues : de 20 mm à 40 mm
    • Version électrique : 3/4 fils CC
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures : de –25 °C à +85 °C
    • Boîtier plastique
    • Système de montage push-lock
    • Tête de capteur rotative dans cinq directions