Détection des soudures et mesure de vitesse de défilement de tôle

Le rideau d'automatisme MLG-2 Prime détecte un trou de moins de 15 mm, qui signale la ligne de soudure de la bobine. Le codeur incrémental DFS60 détermine la vitesse de la tôle. Les informations des deux capteurs signalent la position de la ligne de soudure et servent à commander l'installation ou les cisailles à guillotine situées en aval.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible
    Utilisation flexible pour la mesure de longueur, largeur et hauteur
    • Entraxes des faisceaux : 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Portée de travail : 12 m
    • Fonctions : faisceaux croisés de mesure, 4 x zones de mesure, Highspeed Scan, mode transparent
    • Interfaces : PNP, analogique, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Mode résistance au soleil avec un seuil de commutation robuste