Configuration et surveillance d’appareils IO-Link

L’Integration Solution FieldEcho® permet de réaliser la configuration et la surveillance de tous les appareils IO-Link d'une installation sur l’ensemble de son cycle de vie - et ce indépendamment de l’automate programmable industriel, du bus de terrain ou du maître IO-Link utilisé. FieldEcho® communique via OPC UA avec un automate programmable industriel.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Outils à base de logiciel pour une meilleure accessibilité et transparence des données IO-Link
    • Convient à la configuration et à la surveillance de tous les appareils IO-Link d’une installation
    • Accès aux données d’appareils IO-Link indépendamment de la plate-forme
    • Client OPC-UA ou TCP/IP pour la communication avec l’automate programmable industriel
    • Détection automatique d’appareils IO-Link
    • Interface avec IODDfinder
    • Serveur et client peuvent être répartis dans le réseau
    • Accès via navigateur ou intégré à l’interface homme-machine