Accélération et décélération sans à-coups de la cabine d’ascenseur

Les systèmes Feedback-moteur SRS/SRM50 positionnent la cabine d’ascenseur avec une précision absolue et une reproductibilité maximale. Par ailleurs, ils favorisent l’accélération et la décélération sans à-coups de la cabine grâce à l’interface HIPERFACE® qui assure le transfert rapide des données.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de rétroaction pour moteur haute résolution
    • Système de rétroaction pour moteurs pour la plage de puissance supérieure
    • 1024 périodes sinus/cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 32 768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
    • Interface HIPERFACE® : programmation de la valeur de position et de la plaque signalétique électronique
    • Arbre enfichable ou conique avec différents supports de couple
    • Version à encastrer, en saillie ou autonome
    • Certifié selon SIL2/PL d (valable uniquement pour SRS50S/SRM50S...)
    • Conforme RoHS
    Codeur incrémental versatile et robuste pour des applications industrielles
    • Bride de serrage et bride synchro avec divers gabarits de trous
    • Arbres creux jusqu’à un diamètre de 5/8 pouces, isolé en option ; serrage devant et derrière
    • Diamètre du boîtier 58 mm, forme compacte
    • Nombre de traits jusqu’à 10.000 impulsions
    • Type de raccordement, connecteur M12 et M23 radial
    • Interfaces TTL/HTL et TTL avec plage de tension 4,5 V CC à 30 V CC
    Système de rétroaction pour moteurs haute résolution en version à arbre creux
    • Système de rétroaction pour moteurs HIPERFACE® en version monotour ou multitours, compatible avec les systèmes d’entraînement de pointe du monde entier
    • 1024 périodes sinus / cosinus par tour
    • Position absolue avec une résolution de 32768 pas par tour ainsi que 4096 tours pour le système multitours
    • Flexibilité mécanique grâce aux différents diamètres d’arbres creux traversant et non traversant (8 à 15 mm de diamètre), disponible avec différents supports de couple
    • Classe de protection IP65
    • Certifié selon SIL2 / PL d (valable uniquement pour SFS60S / SFM60S...)