Identification du contenu des produits, de la notice, de l'étiquette et de l'emballage avec des codes linéaires et 2D

Lorsqu'un produit est emballé, il faut s'assurer que l'emballage, l'étiquette et la notice sont correctement associés. Les erreurs entraînent des réclamations coûteuses, voire des risques pour la santé, par ex. si les personnes allergiques consomment par erreur des matières dangereuses car les informations produit sont incorrectes. La caméra de lecture de codes Lector62x lit et associe les emballages médicaux. Des algorithmes de décodage intelligents assurent la lecture de tous les codes 1D, 2D et empilés courants ainsi que l'inscription en clair sur les matériaux les plus divers. Formation et installation minimales grâce à la configuration intuitive des appareils avec pointeur laser, réglage de la mise au point et paramétrage automatique.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
    • Algorithmes de décodage intelligents et décodeur DPM puissant
    • Insensibilité aux lumières parasites
    • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
    • Accessoires optiques flexibles tels que des filtres de polarisation ou des dômes
    • Dimensions compactes avec unité de connexion pivotante
    • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
    • Carte MicroSD pour les sauvegardes des paramètres et l’enregistrement des images
    • Gestion des données innovantes grâce au formatage global du tri, des filtres et de l’édition
    Intelligente. Flexible. Intuitive.
    • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
    • Conception flexible de l’optique et des filtres
    • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
    • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
    • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
    • Carte mémoire microSD
    Contrôle de la qualité multifonctions pour une utilisation individuelle

    • Plate-forme logicielle avec fonctions de base combinables et modules extensibles
    • Gestion des formules
    • Matériel modulaire et évolutif
    • Sorties numériques pour alarmes définies par l’utilisateur
    • Affichage des données collectées par le capteur et des statistiques du capteur via l’écran tactile