Contrôle des critères de sécurité

Pour éviter la contre-façon, les emballages sont pourvus d'un marquage de sécurité. Les détecteurs de luminescence détectent ces marquages visibles exclusivement aux rayons UV. Le détecteur de luminescence LUT9 détecte les marquages fluorescents de manière fiable, quel qu'en soit le motif, la couleur, les caractéristiques de la surface ou le matériau du support. Les objectifs sont interchangeables et il est possible d'utiliser des filtres optiques additionnels, ce qui permet d'augmenter les possibilités d'emploi du capteur et de réduire les temps d'arrêt.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Détection rapide et précise même sur de grandes distances
    • Fonction apprentissage simple
    • Distance de détection jusqu'à 250 mm
    • Version avec IO-link
    • Visualisation de l'intensité de la luminescence à l'aide du bargraph digital.
    • Modèles grande vitesse (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), haute résolution (500 Hz)
    • Filtres optiques additionnels pour supprimer les luminescences parasites de l'arrière-plan
    • Connexion par câble à fibre optique (avec lentille de 20 mm)
    • Sortie analogique