Surveillance des portes de protection d’une centrale éolienne

L’interrupteur de sécurité à transpondeur STR1 est dédié à la surveillance de portes de protection. Il est utilisé dans des applications exigeant une protection élevée contre les manipulations, ainsi que pour les centrales éoliennes. Grâce aux trois surfaces de détection actives et à quatre grands actionneurs, le STR1 assure une très grande fiabilité et empêche des arrêts imprévus des machines.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Petit, sûr et flexible
    • Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
    • Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
    • Activation du capteur possible de trois côtés
    • Quatre actionneurs différents disponibles
    • Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
    • Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs