Commande moteur Azimut

Les codeurs utilisés avec les moteurs Azimut doivent surtout être robustes et précis. Le codeur absolu AFS/AFM60 convient idéalement à cette application. Il mesure rapidement et avec une grande précision la vitesse du moteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Précis, flexible, polyvalent
    • Codeur absolu haute résolution jusqu'à 30 bits (AFM60) ou jusqu'à 18 bits (AFS60)

    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux traversant ou non traversant

    • Interface SSI -, SSI + incrémentale ou SSI + sin/cos

    • Résolution, offset, etc. programmables (selon le type)

    • Raccordement : connecteur mâle M12, M23 ou départ de câble

    • Indice de protection : IP67 (boîtier), IP65 (arbre)

    • Température de fonctionnement : –40 °C à +100 °C (selon le type)
    Flexible, intelligent, compact : le codeur pour divers domaines d’application
    • Codeur absolu 36 mm avec 26 bits maximum (version monotour : 14 bits, multitours : 12 bits)
    • Bride de serrage, bride synchro, axe creux non traversant
    • Connecteur mâle rotatif ou raccordement par câble
    • Interfaces IO-Link, CANopen, SSI, SAE J 1939 avec paramétrage configurable
    • Fonctions de diagnostic
    • Design acier inoxydable (versions Inox)
    • Indice de protection jusqu’à IP67 ou IP69K