Détection sans contact de doubles couches de circuits imprimés

Suite à des erreurs dans le système de manutention, il peut y avoir des superpositions de circuits imprimés qui provoquent des erreurs conséquentes coûteuses si elles ne sont pas détectées. Le capteur de déplacement OD Mini mesure les circuits imprimés et signale des circuits imprimés superposés via des fonctions d’analyse intégrées par sortie de commutation.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesurer précisément avec facilité
    • Boîtier robuste et compact
    • Utilisation autonome ou avec l'unité d'évaluation OD Mini
    • Écran et LED sur l'appareil pour visualiser l'état actuel
    • Plusieurs interfaces sont disponibles
    • Simple apprentissage via l'écran ou une entrée externe
    • Récepteur CMOS permettant une mesure précise et rapide au µm près
    • Plusieurs plages de mesure : de 10 mm à 250 mm