Prévention des collisions pour les chariots de transport sans conducteur simple et abordable

Si un chariot de transport sans conducteur entre en collision avec les pièces qui dépassent de la machine, les dommages matériels sont importants et la ligne de production s’arrête. Les capteurs 2D-LiDAR de la gamme TiM permettent à la commande du chariot de transport sans conducteur d’éviter ces collisions de manière simple et économique.

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 1
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 2 (Push-pull)
    • Mode de raccordement: 1 x Connecteur d’appareil M12 5 pôles (rotatif)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 3 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 1
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 2 (Push-pull)
    • Mode de raccordement: 1 x Connecteur d’appareil M12 5 pôles (rotatif)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Scrutateurs laser de sécurité
    TiM-S
    • Domaine d’application: Indoor
    • Application intégrée: Évaluation des champs de protection avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, À > 90 % de rémission
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, pour afficher la violation d’un champ de protection, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus