Traçabilité de supports de composants avec RFID.

Les transpondeurs RFID montés sur le support de composants assurent la traçabilité dans tous les postes de montage. Les RFID de la gamme de produits RFH6xx sont capables de lire et d’écrire des informations produit et des commandes de fabrication individuelles qui en sont dérivées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification intelligente avec RFID
    • Appareil de lecture/écriture RFID 13,56 MHz pour une distance de lecture jusqu'à 240 mm
    • La communication par transpondeur est conforme à ISO 15693
    • Design industriel compact avec antenne intégrée
    • Des protocoles liés permettent un accès à la technologie de bus de terrain standard
    • Le puissant processeur réalise lui-même les tâches de commande
    • Commande de déclenchement flexible
    • Prend en charge le clonage de paramètres à l'aide d'une carte mémoire MicroSD
    • Fonction de diagnostic intégrée

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus