Prélèvement automatisé du support de composants.

Il est possible de commander un système de manutention via l’utilisation du capteur de positions analogique MPA de façon sûre et précise. En fonction du concept d’entraînement, un codeur linéaire compact TTK70 à haute résolution ou un système Feedback-moteur, idéalement avec HIPERFACE DSL®, sont également adaptés à cette tâche.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs de position pour grands vérins pneumatiques et entraînements
    • Capteur de position pour l’utilisation sur les vérins pneumatiques
    • Variantes de capteur avec plage de mesure de 107 mm à 1.007 mm
    • Sortie analogiques (pour courant ou tension), sortie analogique et IO-Link
    • Montage possible sur un grand nombre de vérins d’autres formes (p. ex. vérins à tirant, vérins ronds, vérins profilé) au moyen d’adaptateurs
    Mesure à vitesse maximale pour les entraînements directs linéaires
    • Système de mesure absolu pour les entraînements directs linéaires
    • Longueurs de mesure : jusqu’à 16.384 m
    • Vitesses de déplacement élevées : jusqu’à 10 m/s
    • LED d’état
    • Système de mesure sans contact, distance de lecture avec la bande magnétique : jusqu’à 0,8 mm
    • Plaque signalétique électronique
    • ETL70 doté de la technologie monocâble grâce à l’interface HIPERFACE DSL®.
    • STL70 avec interface HIPERFACE®.
    Mesure de la position et de la vitesse avec la plus grande précision
    • Saisie sans contact de la position absolue et de la vitesse, sans course de référence
    • Avec interface HIPERFACE® ou SSI
    • Longueur de mesure jusqu’à 4 m
    • Pour des vitesses de déplacement élevées jusqu’à 10 m/s
    • Mesures fiables même en cas d’encrassement ou de condensation de la bande magnétique
    • Petite tête de lecture compacte
    • Certification SIL2 et PL d (Interface HIPERFACE®)