Accroître efficacement la productivité du poste de travail avec la fonction PSDI

La fonction mode cadencé d’un dispositif de protection optoélectronique avec un système de commande de sécurité permet à l’opérateur de démarrer le cycle de la machine après son chargement simplement en quittant le champ de protection. La commande bimanuelle et l’interrupteur à commande par pédale sont donc inutiles. Ainsi, les postes de travail deviennent non seulement plus productifs, mais aussi plus sûrs en accord avec les normes de sécurité européennes.