Mesure du montage d’écrans au micromètre près

Grâce à la mesure de modules d’appareils, il est possible de vérifier avec précision s’ils sont montés dans une position correcte. Les erreurs de raccordement sont donc évitées. Trois capteurs de déplacement contrôlent au µm prés si les écrans ont été montés correctement dans les Smartphones.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détermination très précise de chaque dimension
    • Plusieurs plages de mesure de 24 mm ... 26 mm à 300 mm ... 700 mm
    • Mesure indépendante de la surface avec le récepteur CMOS
    • Précision et fréquence de la mesure élevées
    • Mesure de l'épaisseur du verre avec une seule tête de capteur
    • Plusieurs tailles de spot lumineux
    • Compensation intégrée de trois capteurs max.
    • Fonctionnement autonome par RS-422
    L’expert de mesure puissant
    • Fréquence de mesure jusqu'à 80 kHz
    • Interface Ethernet avec protocole TCP / IP directement dans tête de capteur
    • Surface serveur web pour configuration
    • Algorithme d’analyse innovant
    • Précision de répétition des plus élevées pour applications de positionnement
    • Détection et mesure de cavités très réduites ou de trous très petits