Thermoformage parfait des bacs de produits

Selon la taille des bacs de produits, ces derniers sont formés à chaud à l’aide de vide et d’outils. Ces outils sont souvent pneumatiques. Pour un formage parfait des films en plastique, une pression d’air comprimé stable est nécessaire. Le capteur de pression PAC50 propose des fonctions pratiques pour surveiller efficacement la pression de service. Deux points de commutation au réglage précis permettent une régulation stable de la pression.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Contrôle visiblement mieux la pression
    • Le grand écran affiche la pression du système, les états de commutation et le point de commutation
    • Trois grandes touches, navigation par menu intuitive
    • Plages de mesure pour la pression relative (vide et surpression)
    • Deux sorties de commutation programmables indépendamment, sortie analogique en option
    • Installation sur un rail DIN, au mur ou dans un tableau de distribution
    • Variante pour la surveillance de fuite
    • IO-Link