Régulation de la température des moules et de l’outil

Les films en plastique sont thermoformés en aspirant et pressant le film chaud sur un moule froid. Par conséquent, la température de ce moule doit être régulée pour le processus avec un liquide. Le capteur de température TCT offre une grande exactitude de mesure dans la plage de températures correspondante et sa conception compacte garantit des mesures correctes dans le circuit de fluide.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compact, robuste et précis
    • Résistance Pt100, classe de précision A selon CEI 60751
    • Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
    • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable résistant à la corrosion 1.4571
    • Diverses adaptations mécaniques et longueurs de montage, également avec un tuyau de protection
    • Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
    • Connecteur mâle rond M12x1 (IP 67)