Détection fiable et économique d’emballages secondaires dans les environnements difficiles
Dans l’industrie agro-alimentaire, les capteurs se trouvent souvent directement dans le processus de production et sont exposés en permanence à de fortes charges en poussière, à l’eau, aux vibrations ou à d’autres conditions ambiantes rudes. Il est donc nécessaire de nettoyer et d’entretenir régulièrement les capteurs afin d’assurer leur performance fiable et donc le fonctionnement de l’installation ou de la machine. Grâce à la fonction AutoAdapt implémentée, le Smart Sensor W4S-3 Glass adapte ses seuils de commutation de manière dynamique aux surfaces optiques du capteur et du réflecteur s’encrassant peu à peu. Ceci rallonge nettement les cycles de nettoyages nécessaires et réduit les frais de service.