Détection des surfaces réfléchissantes et inégales des produits

Dans le cas de bandes transporteuses à plusieurs voies, il faut assurer une détection fiable des produits présentant des surfaces réfléchissantes et irrégulières. Le détecteur à réflexion directe DoubleLine WTB4FT est particulièrement adapté à cet effet : il détecte de manière fiable les produits, quelles que soient leurs propriétés de surface, par exemple les pots de yaourt avec une feuille métallique. Grâce à IO-Link, des paramètres tels que la distance de balayage en mm peuvent être facilement transmis au capteur.

  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs photoélectriques
    W4F
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Type de lumière: Lumière rouge visible
    • Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, câble, Bouton poussoir rotatif
    • Smart Sensor: Communication efficace, Diagnostic, Enhanced Sensing (Logique de base), Smart Task
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W4F
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 110 mm
    • Type de lumière: Lumière rouge visible
    • Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, câble, Bouton poussoir rotatif
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Logique de base), Communication efficace, Smart Task, Diagnostic
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W4F
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
    • Type de lumière: Lumière rouge visible
    • Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, câble, Bouton poussoir rotatif
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Logique de base), Diagnostic, Smart Task, Communication efficace
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W4F
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles
    • Type de lumière: Lumière rouge visible
    • Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W4F
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Distance de commutation min. / max.: 7 mm / 120 mm
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 110 mm
    • Type de lumière: Lumière rouge visible
    • Réglage: Touche d'apprentissage, potentiomètre, Bouton poussoir rotatif
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité