Détection de déchirure de films transparents

Une alimentation permanente des films de scellage souvent transparents est indispensable au processus d’emballage continu. Pour optimiser la disponibilité de la machine, le détecteur à réflexion directe WLG4S-3 détecte sans effort des films transparents devant une tôle en acier inoxydable mate. De même, le détecteur identifie efficacement les ruptures de film et arrête alors la machine pour empêcher tout dysfonctionnement.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter
    • Ajustement continu du seuil de commutation en cas d’encrassement
    • Système d’autocollimation à une lentille
    • Réglage facile avec la touche d’apprentissage, par câble ou IO-Link
    • Le petit spot lumineux, parfaitement visible et clairement délimité grâce à la technologie PinPoint permet des facteurs de réserve élevés lors de l’utilisation de petits réflecteurs
    • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link