Mesure précise de la vitesse sans contact

Dans la machine à former, remplir et sceller, le film d’emballage est déroulé d’un rouleau, formé et scellé. Le capteur de mouvements sans contact SPEETEC 1D détecte avec fiabilité la vitesse du film d’emballage afin de garantir la longueur nécessaire de l’avance. Le SPEETEC 1D permet de faire face au défis tels que l’usure au niveau du tuyau de remplissage, des détériorations du film d’emballage ou des pertes de productivité. De plus, le capteur minimise les pertes lors du mode de fonctionnement Start-Stop et permanent.