Détermination de la vitesse d'une courroie

Il convient de déterminer la vitesse de la bande transporteuse pour régler avec précision la distance de transport des emballages. Ceci est nécessaire sur plusieurs machines. Ici, les chips sont introduites dans la machine par le haut. La pellicule d'emballage est extraite d'un rouleau, formée et scellée. Une bande transporteuse achemine le produit emballé jusqu'à l'étape suivante. La vitesse de transport détermine la distance qui sépare les emballages entre eux et donc la cadence du processus. Le codeur incrémental DFS60 détecte la vitesse afin de réguler la distance. Il est directement installé sur l'un des arbres de la bande transporteuse. Le codeur est disponible avec les interfaces TTL et HTM et en tant que modèle programmable.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible
    Codeur programmable haute résolution pour les applications exigeantes.
    • Impulsions par tour : jusqu’à 65.536 (16 bits)
    • Diamètre du boîtier : 60 mm
    • Axe saillant, axe creux non traversant, axe creux traversant
    • Indice de protection : IP65 / IP67
    • Interfaces de communication : TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Type de raccordement : connecteur mâle M12, connecteur mâle M23 ou câble universel
    • Programmable, profondeur de montage compacte, fonction de top zéro à distance possible