Détermination de la vitesse de déroulement des matériaux d’emballage
La vitesse réelle constitue un paramètre essentiel à la commande précise d’un système, comme p. ex. une imprimante de codes. Le codeur à roue de mesure DBV50 mesure avec précision la vitesse du film d’emballage. Grâce à sa haute résolution jusqu’à 2.500 impulsions par tour, il fournit au système des signaux précis sur la vitesse.