Détection de ruptures sur la bande chauffante

Pour commander le fonctionnement irréprochable de la machine verticale à former, remplir et sceller, il est nécessaire de surveiller la présence de la bande chauffante. Le détecteur de proximité inductif IME identifie de façon fiable les rupture sur la bande chauffante. Grâce à sa grande résistance aux chocs et son immunité aux vibrations, il fonctionne en toute fiabilité. Précision, disponibilité maximale et longue durée de vie sont les exigences les plus importantes posées aux détecteurs inductifs et l’IME satisfait à toutes ces exigences.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique