Protection des portes de sécurité

Pour surveiller les portes de protection lorsque la machine fonctionne, des interrupteurs de sécurité sont dissimulés. Les interrupteurs de sécurité magnétiques RE constituent une solution robuste et avantageuse. Même sur des portes simples et encrassées, ces interrupteurs codés fonctionnent en toute fiabilité jusqu’au niveau de sécurité SIL3 et PL e.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Petit interrupteur de sécurité magnétique pour la surveillance de porte sans contact
    • Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
    • 2 ou 3 contacts
    • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
    • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
    • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)